TIDA-00519
65W 高效 CoC-5 tier2/DOE VI 级交流适配器
TIDA-00519
概述
这是一种高效 65W 交流/直流设计,使用配备 UCC24630 同步整流控制器和 CSD19531Q5A MOSFET 的 LM5023 准谐振反激式控制器将通用输入(85Vac 至 265Vac)转换为 19.5V (3.33A) 输出,超过了对于外部电源的 CoC-5 2 级和 DOE VI 级要求。此外,还使用 LM8364 复位控制器提供交流输入线路 UVLO 保护。
如 APEC 上所示
特性
- 4 点平均效率为 91.49% (115V)、89.81% (230V)
- 在 10% 的负载时效率为 83.14% (120V)、82.24% (230V)
- 空载功耗 59mW,在高压线路 (230V) 上为 59mW
- 快速接通
- 输出波纹 75mV
- 交流线路输入 UVLO 保护
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) | 2016年 12月 12日 |