具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器参考设计

(正在供货) TIDA-00524

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

TIDA-00524 提供了一个用于资产跟踪和冷链数据记录的完整参考设计,具有超过 5 年的电池寿命和一个用于配置和读回的简单 NFC(近场通信)接口。

为了实现最大的灵活性,该系统提供了多种传感器配置选项来监测温度 (TMP112)、环境光线 (OPT3001) 和/或湿度 (HDC1000)。

TI 的 RF430CL331H 提供 NFC,MSP430FR5969 MCU 可提供多达 64 KB 的非易失性 FRAM 存储器。

特性

 

• CR-2032 纽扣电池的电池寿命大于 5 年

• CR-2032 纽扣电池的电池寿命大于 5 年

• 符合 RF430 NFC 动态标签类型 4B 的通信

• NFC 配置和数据读回

• 多种传感器选项

            - 温度 (TMP112)

            - 环境光线 (OPT3001)

            - 湿度 + 温度 (HDC1000)

• 多达 64 KB 的非易失性 FRAM 存储器

• 数据是使用 RTC 标记的日期/时间


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

NFC-DATALOGGER-EVM:
Ultralow Power Multi-sensor Data Logger with NFC Interface Reference Design

$29.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
HDC1000  HDC1000 低功耗温度和湿度数字传感器  传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
HDC1010  具有温度传感器的 HDC1010 低功耗、高精度数字湿度传感器  传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR5969  Wolverine 混合信号微控制器  MSP430 超低功耗 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPT3001  环境光传感器  专用传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
RF430CL331H  RF430CL331H 动态 NFC 接口应答器  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMP112  具有 I2C/SMBus 接口且工作电压为 1.4V 的 ±0.5°C 温度传感器,支持报警功能  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1637 2015年 3月 4日 270
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 283 2016年 2月 24日 30
PDF 499 2016年 2月 24日 180
PDF 440 2016年 2月 24日 18
PDF 511 2016年 2月 24日 19
ZIP 692 2016年 2月 24日 40
PDF 112 2015年 9月 9日 34
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs