TIDA-00539

面向强制型 4 对 PoE PD 应用的 UPOE 高效反激转换器 (19V/2.3A) 参考设计

TIDA-00539

设计文件

概述

TIDA-00539 使用两个 TPS2378 PD 控制器,为 51W 非标准 PoE PD 应用提供强制 4 对 UPOE 解决方案。整合了 UCC2897A 控制器,实现了效率高、瞬变响应良好(驱动)的同步反激式转换器,支持 19V (2.3A)。

特性
  • 强制 4 对 UPOE (51W)
  • 93% 的高效率(仅转换器)
  • 包含测试报告
  • 可购买评估板
输出电压选项 TIDA-00539.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 19
Iout (Max) (A) 2.3
Output Power (W) 43.7
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Synchronous^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU998.PDF (563 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREZ0.PDF (293 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREZ1.PDF (252 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAC7.ZIP (2922 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS2378具有 AUX 控制功能的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TPS2378EVM-602 — 适用于强制型 UPOE 51W 高功率四对 PoE 应用的双路 TPS2378 PoE PD

The TPS2378EVM-602 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the dual TPS2378 four-pair, high power 51W applications. The TPS2378EVM-602 is a Forced UPOE compliant solution that requires no software. The EVM contains header connectors for easy connection to (...)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00539 Test Results 2015年 5月 20日
技术文章 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015年 10月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频