TIDA-00614

30A 宽共模范围、双向分流监控器参考设计

TIDA-00614

设计文件

概述

这项经过验证的设计可以在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内在传输 36V 共模电压的总线上准确地测量高达 30A 的电流。此设计可以在以地为基准的情况下测量 0A 至 30A 的电流,或在使用 16V 基准的情况下测量 -30A 至 0A 的电流。此设计将两个 INA250A2 器件的输出相加,产生一个以地为基准的输出电压。INA250 是一个电压输出、电流感应放大器系列,其中集成了一个内部分流电阻来实现高精度电流测量。

特性

 

• 采用紧凑布局,具有良好的热性能
• 30A 持续电流测量,采用并联集成分流电流检测放大器
• 能够配置用于全范围正、全范围负或部分范围双向电流测量
• 此电路设计已经过测试,并包含文档、数据和布局文件。

 

• 采用紧凑布局,具有良好的热性能

• 30A 持续电流测量,采用并联集成分流电流检测放大器

• 能够配置用于全范围正、全范围负或部分范围双向电流测量

• 此电路设计已经过测试,并包含文档、数据和布局文件。

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA90.PDF (612 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGG6.PDF (236 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGG7.PDF (43 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGG8.ZIP (381 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAR8.ZIP (313 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器

INA250具有集成分流电阻的 36V、双向、精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器

INA250-Q1具有集成分流电阻的 AEC-Q100、36V、双向、精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 30-A Range Bidirectional Current Shunt Monitor Design Guide 2015年 6月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频