TIDA-00621

采用 TPS65911 的 Freescale i.MX6 双路/四路电源参考设计

TIDA-00621

设计文件

概述

此 TI 参考设计利用电源管理集成电路 (PMIC) 在 DDR3 应用中提供 Freescale® i.MX6 SoC。此设计将 TPS65911 展示为一体式 IC,用于提供为 i.MX6 SoC 供电所需的电源轨,并可以为系统外设提供稳压器。TPS65911 提供简单、灵活的输出电压和定序。设备进入工作状态后,直流/直流转换器上的电压可通过 i2c 进行调节,实现单个稳压器的自定义。

特性
  • 提供 3 个具有集成 FET 的高效可调节直流-直流转换器、1 个外部 FET 控制器和 8 个可调节的通用 LDO
  • 在紧凑的 2.095 in2 面积(包含无源组件)内提供为 IMX6 供电的所有电源轨
  • 支持高达 5.5V
  • 提供额外的 LDO,为系统外设供电
  • TPS65911 为时间关键型应用提供集成式实时时钟 (RTC)
  • 98 引脚 BGA 封装的 0.65mm 间距可实现可靠的布线 (6mm x 9mm)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA98.PDF (1172 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFV6.PDF (261 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFV7.PDF (123 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFV8.ZIP (750 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS65911具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 TIDA-00621 Test Results 2015年 7月 7日
技术文章 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015年 8月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频