TIDA-00629

IEC 61000 ESD、EFT 和浪涌保护 CAN 参考设计

TIDA-00629

设计文件

概述

TIDA-00629 是用于检查如何防止 CAN 收发器出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计展示了通过在标准 CAN 总线收发器的总线上实施外部保护方案可实现的保护级别。

特性
  • 板级 IEC ESD、EFT 和浪涌评估
  • 轻松控制收发器逻辑 I/O 级别
  • 针对多个 TVS 二极管结构的板载评估
  • 用于半双工德州仪器 (TI) CAN 收发器的通用评估模块
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB36B.PDF (4315 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJO1.PDF (137 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJO2.PDF (45 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJO3.ZIP (614 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBN1.ZIP (408 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

CAN 收发器

SN65HVD257带快速循环次数的 CAN 收发器,用于高负载网络和多功能安全功能

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

SN65HVD267具有冗余功能、用于 CAN FD(灵活数据速率)的“Turbo”CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1042H具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1051H具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 IEC 61000 ESD, EFT, and Surge Bus Protection for CAN Reference Design (Rev. B) 2017年 1月 18日
技术文章 How termination can improve EMC performance in a CAN transceiver PDF | HTML 2016年 11月 17日
技术文章 Why are termination networks in CAN transceivers so important? PDF | HTML 2016年 7月 14日
技术文章 What to do when your PLL does not lock PDF | HTML 2016年 7月 12日
应用手册 Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B) PDF | HTML 2016年 5月 19日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00730 RS-485 IEC ESD 参考设计 TIDA-00731 RS-485 IEC ESD、EFT 和浪涌保护参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频