TIDA-00702

具有精密电压、电流和功率限值的 60W、24V 高效工业电源

TIDA-00702

设计文件

概述

TIDA-00702 是 60W 工业交流-直流电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计是使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) 恒定电流-恒定电压 (CC-CV) 反激式控制器实现的准谐振反激式转换器,内置了所有必要的保护机制。硬件设计经测试符合传导发射、浪涌和 EFT 要求。

参考设计的突出亮点:

  • 设计中所含的组件数减少,符合 NEC 2 类和限功率电源 (LPS) 规范
  • 符合能源之星评级和 2013 欧盟生态设计指令能源相关产品 (ErP) Lot 6
  • 强大的输出电源保护,可免受输出过流、输出短路、输出过压和过热情况的损害

特性
  • 85VAC 至 265VAC 的宽工作输入范围,可在整个范围提供全功率。
  • 旨在驱动各种功率高达 60W 的下游 24V 工业系统和电机驱动器。
  • 针对宽负载范围(从 30% 到 100% 的负载)实现高效率(115VAC 时高于 89%,230VAC 时高于 91%)。在工作环境温度高达 60°C 的情况下无需外部冷却
  • 不超过 ±1% 的高精度电流限制可确保为整个交流电压范围提供最大功率。
  • 小于 200mW 的极低待机功耗
  • 以高达 8500uF 的高负载电容启动
  • 用于并联多个模块的内置无损耗 ORing
  • 符合传导发射标准 EN55011 B 类、EFT 规范 IEC6000-4-4 3 级和浪涌规范 IEC61000-4-5 3 级的要求。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB51.PDF (3439 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIU5.PDF (543 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIU6A.PDF (65 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIU7.PDF (259 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIU9.ZIP (3344 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBF6.ZIP (610 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIU8.PDF (2627 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC24630具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP302引脚可选跳变点、工作电压为 1.4V 的温度开关系列

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM5050-26V 至 75V、400uA IQ ORing FET 控制器

数据表: PDF

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 60W, High Efficiency Industrial Power Supply with Precision Voltage Design Guide 2016年 1月 22日
技术文章 How to design a limited power source industrial AC/DC power supply with minimal components – part 1 PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 How to design a limited power source industrial AC/DC power supply - part 2 PDF | HTML 2016年 10月 26日
白皮书 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2015年 10月 2日
应用手册 用于高密度 AC/DC 适配器的高效率同步整流器反向 2011年 6月 3日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00701 具有精密电流和功率限值的 100W、24V 高效、高 PF 工业电源

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频