TIDA-00716

采用 TPS650250 的 Xilinx Spartan 6 FPGA 电源参考设计

TIDA-00716

设计文件

概述

TIDA-00716 设计是一款紧凑的集成式解决方案,用于 Xilinx Spartan 6 FPGA。此设计将 TPS650250 展示为一体式集成电路,用于提供为 Spartan 6 供电所需的电源轨。该设计基于 Spartan 6 LXT 系列,但可重新利用来为 Spartan 6 LX 系列供电。通过使用用户控制的外部排序、单独启用和外部电阻分压器,TPS650250 提供了一个可供 Spartan 6 系列多个设计使用的简单灵活的解决方案。此电源管理集成电路的输入电压范围为 3.5 - 5.5 V,可通过 5 V 电源或单节锂离子电池供电。此设计已通过工业应用测试和验证(-40°C 至 85°C)。

特性
  • 提供 3 个高效、降压转换器,能为 Spartan 6 供电
  • 用于为 FPGA 上的外设电源轨或其他 IO 电源轨供电的额外的 200 mA LDO
  • 直流/直流转换器和 LDO 都可以分离
  • 可通过电阻分压器调节输出电压
  • 此设计包括可帮助加快评估过程的测试报告、EVM 指南和设计文件
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAN1.PDF (1207 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRH11.PDF (327 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRH12.PDF (115 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAX9.ZIP (1863 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS650250具有 3 个直流/直流转换器和 3 个 LDO 的可配置集成电源管理 (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 TIDA-00716 Test Results 2015年 9月 18日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS650250EVM-447 TPS650250EVM-447 评估模块:具有 3 个直流/直流转换器和 3 个 LDO 的可配置电源管理 IC (PMIC)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频