TIDA-00719

面向 SSD 的高集成度电源参考设计

TIDA-00719

设计文件

概述

此参考设计展示了适用于 SSD 的小型高度集成电源尺寸。它支持内部时序控制和高输出电压精度。

特性
  • 快速瞬态响应
  • 高效率
  • 外形小巧
  • 仅需几个外部无源元件,具有成本效益
  • 多个输出电压轨
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAO9.PDF (859 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKB0.PDF (900 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKB1.PDF (134 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBR9.ZIP (409 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKB2.PDF (2362 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

串联电压基准

LM4132具有关断和使能功能的 0.05%、20ppm/°C 温漂、精密串联基准电压

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP8758-E0四路、单相、4A 输出直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3996具有电源正常指示和使能功能的 150mA、低 IQ、双通道低压降稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 TIDA-00719 Design Guide 2015年 9月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频