TIDA-00730

RS-485 IEC ESD 参考设计

TIDA-00730

设计文件

概述

TIDA-00730 是用于检查如何防止 RS-485 总线出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计显示通过在标准 RS-485 收发器以及带有集成 IEC 保护装置的 RS-485 收发器的总线上实施 TVS 二极管可实现的保护级别。

特性
  • 板级 IEC ESD 评估
  • 易于控制收发器逻辑 I/O 引脚
  • 多 TVS 二极管结构的 PAD 现场评估
  • 防系列脉冲电阻器组件板
  • 用于半双工 RS-485 收发器的通用评估模块
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAI4.PDF (2030 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHH4.PDF (75 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHH5.PDF (44 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHH6.ZIP (63 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHH8.ZIP (55 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB16.ZIP (297 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHH7.PDF (457 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD3082E半双工 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD82带有国际电工委员会 (IEC) 静电放电 (ESD) 保护的 5V 电源 RS-485

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1550具有 ±18-kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 IEC ESD RS-485 Bus Protection Design Guide 2015年 9月 1日
技术文章 Get Connected: The basics of protecting RS-485 against ESD PDF | HTML 2015年 10月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频