TIDA-00766

差分脉冲序列输出 (PTO) 可编程逻辑控制器 (PLC) 模块参考设计

TIDA-00766

设计文件

概述

此差分脉冲序列输出 (PTO) 参考设计对一种差分高速数字输出模块进行了设计说明,该模块使用 RS-485 驱动器,并且使用隔离型 Fly-Buck 电源转换器通过 PLC 背板供电。该参考设计主要用于定位和运动控制系统,可在嘈杂的环境中实现简单的远程高速电机控制。

特性
  • 4 个高速差分数字输出通道
  • 1MHz 脉冲频率
  • 每通道在 100Ω 负载的条件下最大可实现 25mA 的负载电流
  • 背板隔离式功率级具有 750mW 的总消耗功率 (150mA)
  • 通过并行控制实现简单的 MCU 接口
  • Beaglebone Black Cape 外形,方便使用 TIDEP0027 进行评估
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC30A.PDF (1079 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRN54.PDF (839 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRN55.PDF (65 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN56.PDF (331 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRN58.ZIP (1468 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCI5.ZIP (274 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN57.PDF (1508 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65LBC174A四路 RS-485 差分线路驱动器

数据表: PDF
数字隔离器

ISO7140CC四通道 4/0 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
隔离式 DC/DC 转换器

TPS55010具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-00766 Simulation — TIDM047.ZIP (62 K)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Differential Pulse Train Output (PTO) Programmable Logic Controller (PLC) Module (Rev. A) 2016年 10月 13日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIDEP0027 面向工业应用并且采用 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频