TIDA-00803
适用于前置摄像系统且采用单核电压应用处理器的汽车电源设计
TIDA-00803
概述
此参考设计为各种 ADAS 处理器提供可广泛应用的汽车电源设计,侧重点是前后摄像头应用。该设计支持 4V 至 48V 的输入范围,通过分立式元件提供通用处理器电源轨。这不仅增加了设计的多功能性,还优化了布局,有助于实现汽车合规性,满足与生产汽车电子子系统相关的 EMI/EMC 法规要求。
特性
- 适用于各种 ADAS 处理器的电源设计
- 专门针对宽输入电压和冷启动情况而设计
- 尺寸经过优化的设计 (83.0mm x 57.0mm)
- 可满足外设电源需求,如 CMOS 传感器、输入和输出 (I/O)、存储器和辅助微控制器 (MCU)
- 使用输入滤波器提高 EMI 和 EMC 性能
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54362-Q1 — 具有低 Iq 和电压监控器的汽车类 3.6V 至 48V、3A 降压转换器
数据表: PDF | HTMLAC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS61170-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准、采用 2mm x 2mm QFN 封装的 3V 至 18V 宽输入范围 1.2A 升压转换器
数据表: PDF | HTMLAC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS62261-Q1 — 具有 1.8V 固定输出电压的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器
数据表: PDF技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Automotive Power Front Camera Systems Using Single-Core Voltage Design Guide | 2016年 1月 21日 |