TIDA-00827

集成传感器的 2.5A BLDC 电机控制器参考设计

TIDA-00827

设计文件

概述

TIDA-00827 是适合低功耗、电池供电型无刷直流电机应用的集成式传感器型 BLDC 电机控制器参考设计。8 到 35V 工作电压范围支持 3S 到 6S 锂聚合物电池电源。具体应用包括摄像云台、低功耗风扇和机器人。电机控制器包含 MSP430G2353 16 位、超低功耗微控制器和 DRV8313 高度集成式 2.5A 三路半桥驱动器。MSP430G2353 利用基于霍尔传感器的通信反馈通过 DRV8313 向电机提供正确的驱动电压。板载电位器和按钮提供一个简单接口来控制电机。

特性
  • 8 至 35V 工作电压范围
  • 2.5A 峰值输出电流功能
  • 小型外形规格:2.0 英寸 x 1.0 英寸(长 x 宽)
  • 通过 MSP430 微控制器实现含传感器的 BLDC 电机控制
  • 集成式限流比较器
  • 整合了针对过压、过温和过流的保护措施
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBA3.PDF (2967 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRJI5.PDF (291 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJI6.PDF (86 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJI7.PDF (131 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJI9.ZIP (459 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBL8.ZIP (1153 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJI8.PDF (758 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8313具有集成 FET、65V 最大电压、3A 峰值电流的三相电机驱动器

数据表: PDF
MSP430 微控制器

MSP430G2353具有 4KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00827 Test Results 2015年 12月 11日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00197 具有速度控制功能的无刷直流电机 TIDA-00645 单路 PWM 输入无刷直流电机控制 TI 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频