TIDA-00912
使用增强型隔离放大器且基于分流器的高电流测量 (200A) 参考设计
TIDA-00912
概述
该隔离式电流测量参考设计采用了外部分流器、增强型隔离放大器和隔离式电源。分流器电压最大为 25mV,可减少分流器中的功率耗散,从而实现高达 200A 的高电流测量范围。分流器电压由增益值为 10 的仪表放大器放大,从而匹配隔离放大器输入范围并获得更有利的信噪比。隔离放大器的输出会通过电平转换和调节,匹配 3.3V ADC 的输入范围。此设计使用工作频率为 410kHz 的自由运行变压器驱动器,在小尺寸外形条件下生成隔离式电源电压,从而为电路高压侧供电。
特性
- 具有增强型隔离、基于分流器的 200A 峰值电流测量
- 将分流器电压限制在 25mV 以内可减少功率耗散
- 高侧电流检测电路具有 1500Vpeak 的高共模电压,支持高达 690V 的交流供电驱动器
- 在 -25oC 至 85oC 的温度范围内,校准的交流精度小于 1%
- 可与差分或单端 ADC 直接连接
- 推挽式小型隔离电源,可为高侧电路供电
工业
- 模拟控制式工业交流/直流转换器 (<75W)
- 具有系统管理 MCU 的模拟控制式工业交流/直流转换器 (>75W)
- 不带系统管理 MCU 的模拟控制式工业交流/直流转换器 (>75W)
- 中央逆变器
- 紧凑型继电器
- Contractor circuit_1
- 直流快速充电站
- Portable DC charger
- 数控式工业交流/直流转换器
- 电动汽车充电站电源模块
- 高频离线 UPS
- 基于 IGBT 的伺服功率级
- 工业电池充电器
- 隔离式交流驱动器功率级
- L1 家用充电器
- L2 商用充电器
- L2 家用充电器
- 低频离线 UPS
- 商用 DIN 轨电源
- 电机保护继电器和接触器
- Multi-axis servo drive
- 窄输入范围
- Power conversion system (PCS)
- 电源传输单元
- Programmable DC power supply
- 伺服驱动器有源前端
- Signal generator
- 单相在线 UPS
- 单相无线电动汽车充电站
- 三相组串式逆变器
- 三相 UPS
- 三相 UPS 控制和通信模块
- 三相无线电动汽车充电站
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
开始开发
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Shunt Based High Current Measurement 200-A Reinforced Amplifier Design Guide (Rev. A) | 2016年 9月 21日 |