TIDA-00914

具有小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计

TIDA-00914

设计文件

概述

此参考设计采用隔离式 IGBT 栅极驱动器以及隔离式电流/电压传感器,实现了增强型隔离式三相逆变器子系统。此设计使用 AMC1306E25 Δ-Σ 调制器实现精确的基于分流的直列式电机相电流感应。调制器输出采用曼彻斯特编码,简化了 MCU 和调制器之间的时钟和数据信号路由。该调制器具有高 CMTI,有助于抑制逆变器开关噪声瞬变在控制器侧造成数据损坏。采用小尺寸调制器,实现了紧凑型解决方案。TIDA-00914 提供了一个连接到外部 MCU 或 FPGA 的接口,因此可采用 SINC 数字滤波器解调 AMC1306E25 输出位流。此参考设计采用 F28379D Delfino 控制卡,该卡通过适配卡连接到参考设计所述卡,以便采用 SINC 滤波器实现电流感应。

特性
  • 曼彻斯特编码数据输出简化了到 Δ-Σ 调制器的时钟路由
  • 小引脚数 (8) 实现了紧凑型解决方案
  • 调制器具有高 CMTI (>50kV/us),从而提高了对开关瞬变的抗噪性能
  • 短路响应时间小于 1.5µs
  • 在 0°C 至 55°C 温度范围内,校准的满量程精度 <0.5%
  • 标称相电流测量范围为 28Arms,峰值测量范围为 +/-80Apk
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU235A.PDF (2071 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQQ3A.PDF (733 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQQ4A.PDF (40 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQQ5.PDF (539 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQQ7A.ZIP (1704 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDD6.ZIP (460 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQQ6.PDF (1968 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM3480100mA、30V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV521单路、5.5V、6kHz、超低静态电流 (350nA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1306E25具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5310具有米勒钳位、12V UVLO 且采用 D 或 DWV 封装的 3kVrms/5kVrms、2A/1A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5320具有 UVLO(以 GND 为基准)或分离输出的 3k/5kVrms、2A/2A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5390具有 UVLO(以 GND 为基准)或分离输出的 3kVrms/5kVrms、±10A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020年 3月 25日
电子书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
白皮书 High precision in motor drive control enables industrial advances. 2019年 2月 20日
白皮书 高精电机驱动器控制能够促进工业发展 英语版 2018年 11月 26日
设计指南 采用小型Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流感应参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018年 7月 12日
模拟设计期刊 How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日

相关设计资源

硬件开发

子卡
TMDSCNCD28379D F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

参考设计

参考设计
TIDA-00195 用于三相逆变器系统的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计 TIDA-00366 具有电流、电压和温度保护的增强型隔离式三相逆变器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频