TIDA-00929

捕捉电弧特征的频谱分析仪信号调节和处理参考设计

TIDA-00929

设计文件

概述

该参考设计演示了带宽优化模拟前端 (AFE) 和实时 FIR 实施方案,此方案在低功耗下采集任何波形的宽带频谱。此设计根据增益、信号带宽、低噪声、低功耗和电源轨摆幅要求,来选择每个信号路径中的运算放大器。此外,还使用内置有矢量数学引擎的混合信号超低功耗微处理器在频域和时域中实时处理波形。

特性
  • AFE 可有效传递低频和高频,同时抑制信号噪声
  • 使用 12 位 SAR ADC 以 200ksps 速度对信号采样,使用低能加速器 (LEA) 在 MSP430 中执行实时 FIR 滤波,从而在频域中采集高达 100kHz 的频率内容
  • 高频时域分析:
    1. 使用 MSP430 的内部比较器来采集高达 3MHz 的电弧特征
    2. 使用外部比较器采集高达 10MHz 的噪声
  • 85Vrms 至 270Vrms 的单相交流电源提供高达 100mA 的电流,因此要求 10mA 的 IQ
  • 与分流器、CT 或 Rogowski 线圈等各种传感器兼容
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU213E.PDF (5984 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPF5A.PDF (1532 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPF6A.PDF (71 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPF7A.PDF (275 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPF9A.ZIP (1495 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD27A.ZIP (1302 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPF8A.PDF (1207 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

UCC28880适用于非隔离式交流/直流转换的高电压开关

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5994具有 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV32015.5V 高速单路推挽比较器

数据表: PDF
监控器和复位 IC

TPS3820具有 0.2s 看门狗和手动复位功能的低电平有效、推挽式电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3828-Q1具有看门狗计时器的汽车类电压监控器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV316单路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA835超低功耗、轨到轨输出、负轨输入、VFB 放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA836超低功耗、轨到轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-00929 Simulation (AFE) — TIDM019.ZIP (30 K)

仿真模型

TIDA-00929 Simulation (Power) — TIDM020.ZIP (42 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 频谱分析仪:用于捕捉电弧特征的信号调节和处理参考设计 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) 2019年 7月 11日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频