TIDA-00940

效率高达 80%、EMI 性能裕度为 15dB 的 3W 非隔离式偏置电源参考设计

TIDA-00940

设计文件

概述

TIDA-00940 是 3W 非隔离式偏置电源,具有高达 80% 的效率和出色的 EMI 性能,专为主要电器中的电机控制和驱动子系统而设计,可节省系统成本并具有此处介绍的其他主要优势。该参考设计使用降压拓扑提供两路非隔离式输出,使用 TI 的 UCC28881 和 TPS5405 控制器进行实现,可提供全面的保护。硬件经设计和测试,符合适用于家用电器的 EN-55014 B 类要求。

特性
  • 非隔离式降压拓扑设计具有用于交流/直流级的有限外部组件,可节省 BOM 成本
  • 出色的 EMI 性能,符合 EN-55014 B 类要求且具有 15dB 裕量(传导发射)
  • 为高负载电容应用提供可靠的启动
  • 无需外部冷却。高达 85°C 环境操作
  • 支持 700V 自供电启动,无需辅助偏置绕组
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBM8A.PDF (1868 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLT7.PDF (186 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLT8.PDF (95 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLT9.PDF (49 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLU1.ZIP (454 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC71.ZIP (62 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLU0.PDF (264 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS5405具有集成 MosFET 的 6.5V 至 28V 输入、5V 固定输出 2A 降压稳压器

数据表: PDF
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

UCC28881700V 极低静态电流离线开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 3-W Non-ISO Bias Power Supply up to 80% Efficiency 15dB Design Guide (Rev. A) 2016年 8月 10日
技术文章 How to build a cost-competitive and robust auxiliary power supply PDF | HTML 2018年 2月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频