TIDA-00994

具有 Wi-Fi® 接口的 RGB LED 信号塔参考设计

TIDA-00994

设计文件

概述

TIDA-00994 参考设计旨在开发一种多段式 RGB 信号塔嵌入式固件,可用于复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化。使用 Wi-Fi® 接口来控制塔灯和读回状态信息。CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® 提供 Wi-Fi 接入点和嵌入式 Web 服务器,用于读取状态信息和控制塔灯。

特性
  • 灵活且易于控制的 RGB LED 塔灯设计
  • 可在不同模式之间进行切换:演示、温度、湿度和塔灯
  • 可通过 Wi-Fi 接口控制
  • 一至五个 RGB LED 分段,每个分段包含四个单独的通道
  • 高达每个通道 60mA 的可调节最大 LED 电流
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCZ3.PDF (2324 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM80.PDF (538 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRM81.PDF (830 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRM82.PDF (60 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM83.PDF (73 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM84.PDF (181 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM85.PDF (369 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM88.ZIP (358 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRM89.ZIP (1057 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCA4.ZIP (342 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCCA5.ZIP (496 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM86.PDF (700 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM87.PDF (1715 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
RGB LED 驱动器

TLC5971具有 3.3V 线性稳压器的 12 通道 16 位 ES-PWM RGB LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3200具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC10802% RH 低功耗数字相对湿度传感器

数据表: PDF | HTML
降压模块(集成电感器)

LMZ35003采用 9x11x2.8mm QFN 封装的 7V 至 50V、2.5A 降压电源模块

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 RGB LED Signal Tower WIth Wi-Fi Interface Reference Design 2017年 3月 21日

相关设计资源

硬件开发

评估板
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

参考设计

参考设计
TIDA-00979 适用于工业自动化的 RGB LED 信号塔参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频