TIDA-00998

适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计

TIDA-00998

设计文件

概述

此参考设计展示了多个架构,这些架构可利用从电流互感器 (CT) 或太阳能电池收集能量的二次电池或超级电容器来延长原电池寿命。利用高效的 LED 驱动器来驱动 LED 串联或并联灯串,以控制光亮强度,实现 360° 均匀一致的能见度,从而进行更好的电源管理。

特性
  • 收集太阳能以对锂离子电池充电,在主电池和备用电池之间自动切换来为 LED 驱动器和故障指示灯 AFE 供电
  • 连接基于 CT 的负载电流收集子系统以对超级电容器充电;使用 PowerMux 在超级电容器和主电池之间自动切换
  • 利用 LP55231 驱动最多六个独立的 LED 和三个用于驱动高电流 LED 的并联通道
  • 利用 LM3509 驱动串联的 LED
  • 利用 OPT3001 进行基于环境光传感的三级强度控制
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU215A.PDF (4018 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQK2.PDF (388 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQK3.PDF (283 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQK4.PDF (98 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQK5.PDF (94 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQK6.PDF (466 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQK7.PDF (184 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQL0.ZIP (1561 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRQL1.ZIP (1351 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDC2.ZIP (2632 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCDC3.ZIP (988 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQK8.PDF (1252 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQK9.PDF (747 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS61021A具有 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器

数据表: PDF | HTML
I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

PCA93062 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、9.3mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、23.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
RGB LED 驱动器

LP55231具有内部程序存储器和集成电荷泵的 9 通道 RGB/白光 LED 驱动器 - WQFN

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV3492双路毫微功耗推挽输出比较器

数据表: PDF | HTML
环境光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25505具有升压充电器和自主电源多路复用器的超低功耗能量收集器电源管理 IC

数据表: PDF | HTML
电源多路复用器

TPS2113A具有自动切换和状态输出功能的 2.8V 至 5.5V、84mΩ、1.25A 电源多路复用器

数据表: PDF
背光 LED 驱动器

LM3509用于白光 LED 和/或 OLED 显示屏的高效升压,具有双路电流阱

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 Designing with the ATL431LI 2018年 11月 27日
设计指南 适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 11月 7日
技术文章 How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid PDF | HTML 2017年 10月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频