TIDA-010007

电网物联网参考设计:使用 Wi-Fi® 将断路器和传感器连接到其他设备

TIDA-010007

设计文件

概述

This reference design showcases integrating Wi-Fi® capability to enhance connectivity in grid equipment for asset monitoring using the CC3220 device, SimpleLink Wi-Fi and IoT, single chip wireless MCU with integrated network processor and applications processor. The design enables  the capability to setup a Wi-Fi network or connect to an external network, transfer data and optimize power. Data transfer scheme includes sending/receiving control, status, settings, firmware updates over the air between devices or to the cloud. Switching the device between always connected, intermittently connected, and hibernate mode optimizes power consumption for grid applications.

特性
  • Wi-Fi Connectivity: Wi-Fi radio with integrated network processor and applications processor (ARM® Cortex®-M4) for internet of things (IoT) integration into industrial and residential equipment
    • Single system-on-chip (SoC) optimized for performance and size
    • Chip-level, Wi-Fi Alliance Wi-Fi® CERTIFIED™
    • Provisioning made easy with SmartConfig™ in addition to application point (AP) provisioning
  • System architecture:
    • Two connection schemes: Connection to external AP (device as STA), device as AP
    • Data transfer schemes: Always connected, intermittently connected
  • Power consumption: Optimized for wired and battery operation
    • Always Connected: <700 μA (Beacon only)
    • Intermittently Connected: <3 mA (5 s interval), <1.5 mA (10 s interval)
    • Device low power modes: Hibernate ( < 10 μA), LPDS (<150 μA, 20 mA peak)
  • Security features:128-bit unique device ID, secure boot of MCU image, internal HTTPS server for AP provisioning, MQTT over TLS, secure over-the-air (OTA) update
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU538A.PDF (1528 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWX6.PDF (126 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWX7.PDF (230 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRC342.ZIP (6950 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC3220MODA具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP116具有 64 位非易失性存储器的 0.2C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA4342四通道、5.5V、1MHz、低偏置电流 (0.2pA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF
降压转换器(集成开关)

TPS62162具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

开发套件

LAUNCHCC3220MODASF — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 开发套件

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHCC3220MODASF) 的亮点是 CC3220MODASF,这是一款具有板载天线的 CERTIFIED® 单芯片无线微控制器模块。CC3220MODASF 具有 1MB 集成闪存、256KB RAM 以及增强型安全特性。LAUNCHCC3220MODASF 具有可实现完整开箱即用体验的板载仿真功能和传感器。该板可以直接连接到 PC 以便与 Code Composer Studio™ Cloud 集成开发环境 (IDE) 等开发工具配合使用。请访问 dev.ti.com (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
白皮书 Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure.. (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
白皮书 Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure.... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
白皮书 实现电网现代化以提高电网的互联度、可靠性和安全性 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
设计指南 电网物联网参考设计:将断路器和传感器连接到设备 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 7月 12日
技术文章 Implementing Wi-Fi® connectivity for grid protection and control PDF | HTML 2019年 2月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频