TIDA-010008
用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
TIDA-010008
概述
该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
特性
- 针对 ADS8688(具有 ±20V 输入范围)、ADS8588S(具有 ±15V 输入范围)和 DAC8771(具有 ±15V 输出范围)的过压和瞬态 (±1.5KV) 保护交流或直流模拟输入或输出
- 针对连接到具有 ±4V 输入范围的 ADS131E08 或 ADS131A04 的交流输入提供输入过压和电流传感器开路保护
- 使用电压检测器、自供电隔离式数字输入接收器和数字输出驱动器(额定输出电压为 24V 且具有高侧或低侧驱动功能)针对额定值为 24V 或 48V 的二进制输入或输出的过压和瞬态保护数字 IO
- 通过单个 5V 输入和用于 SAR 或 Δ-Σ ADC 的精确、稳定基准生成模拟电源(包括用于交流模拟输入测量的双电源)
- 通过可编程或固定输出电流限制和差分 USB 数据线路,保护板载电源免受瞬态和过载影响,包括针对 18V USB 电源配置的 ±12V LCD 偏置电源
工业
- 交流传输继电器
- 空气断路器 (ACB)
- 飞行器驾驶舱显示器
- 应用处理器模块
- 汽车接口和通信 HIL 测试仪
- 电池测试
- Chemistry/gas analyzer
- 紧凑型继电器
- 直流快速充电站
- Portable DC charger
- 电动汽车充电站 HMI 模块
- 电动汽车充电站电源模块
- 故障指示灯 (FI)
- 高压直流 (HVDC) 动力传动
- 互连/配电盒
- L1 家用充电器
- L2 家用充电器
- 激光测距仪
- 合并单元
- 窄输入范围
- 近红外线 (NIR) 光谱仪 - 台式
- 示波器 (DSO) - 台式
- 示波器 (DSO) - 模块化
- 商用电表
- 功率调节
- 电源/负载开关
- 单相无线电动汽车充电站
- 住宅电表
- 智能汇流箱
- 智能电气面板
- 源测量单元 (SMU)
- 电信监控单元
- 终端装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 三相无线电动汽车充电站
- 传感器
- 宽输入范围
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 用于瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | 2019年 7月 22日 |