具有温度传感功能的光学传感控制背光参考设计

(正在供货) TIDA-01008

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This reference design conserves power and extends life of LCD and backlight by adjusting the backlight brightness relative to the ambient light level. The capTIvate touch slider allows the brightness to be finetuned per the user's brightness preference. The sensitive thermal requirements of the LCD display is monitored by the remote temperature sensors enabling thermal shutdown to protect the system.

特性
  • Operating range from 4V to 40V
  • 6 strings of 8 LEDs, 150mA max per string
  • Adjusts backlight brightness based on ambient light level
  • Capacitive touch slider for tuning or setting brightness
  • Temperature monitoring and shutdown during over-temperature condition
  • Lowers system power and extends life of backlight and LCD

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM74700-Q1  低 Iq 理想二极管控制器  电源开关  不可用 查看设计套件与评估模块
LP8863-Q1  LP8863-Q1 用于汽车照明的低 EMI、高性能 6 通道 LED 驱动器  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR2633  MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 混合信号微控制器  MSP430 超低功耗 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPT3001-Q1  具有高精度人眼响应功能的汽车数字环境光传感器 (ALS)  专用传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMP423-Q1  符合 AEC-Q100 标准的汽车类 3 通道远程温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 不可用
TPS22918-Q1  TPS22918-Q1 5.5V、2A、37mΩ 导通电阻负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7B69-Q1  汽车类高电压超低 Iq 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM74700-Q1 下载 -
MSP430FR2633 下载 -
下载 -
下载 下载
OPT3001-Q1 下载 下载
TMP423-Q1 下载 -
TPS22918-Q1 下载 下载
TPS7B69-Q1 下载
下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3576 2018年 1月 8日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 4494 2017年 12月 22日
ZIP 1666 2017年 12月 22日
PDF 2165 2017年 12月 22日
PDF 319 2017年 12月 22日
PDF 104 2017年 12月 22日
PDF 293 2017年 12月 22日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs