TIDA-01013

适用于 DAQ 和无线传感器物联网系统的低功耗、低噪声 24b 模拟前端参考设计

TIDA-01013

设计文件

概述

如今,在数据采集系统 (DAQ)、现场仪表、物联网 (IoT) 和自动测试设备等许多应用中,对低功耗和低噪声模拟前端 (AFE) 的需求变得越来越重要。在很多情况下,高分辨率、高信噪比和低功耗 ADC 的出现愈发突显了这一需求,例如支持互补低功耗、低噪声 AFE 的 TI 24 位 ADS127L01 Δ-Σ ADC。借助这些新型解决方案,系统设计人员将能够在数据采集、无线计量和现场仪表系统中集成更多通道。经过改进的 ADC 和 AFE 设计解决方案还将提供更好的支持,并对众多功耗敏感型物联网应用加以改善。TIDA-01013 参考设计展示了完整的低功耗、低噪声 AFE 和 ADC 解决方案,旨在增强功耗敏感型应用的功能。

特性
  • 适用于 24 位 Δ-Σ ADC DAC 系统的低功耗、低噪声 AFE 设计
  • SNR:104dB
  • ENOB:19.1 位
  • 功耗:41mW
  • 输入信号高达 +/-10V
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU287A.PDF (3715 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRZ5.PDF (715 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRZ6.PDF (43 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRZ7.PDF (373 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRZ9.ZIP (1320 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRS00.ZIP (41 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDO5.ZIP (1632 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRZ8.PDF (1879 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LMR23610SIMPLE SWITCHER 36V、1A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS560200采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS127L0124 位、512kSPS、单通道、超低功耗、宽带宽 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF6030具有集成缓冲器和使能引脚的 3V、5ppm/°C 高精度电压基准

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4551低噪声精密 150MHz 全差分放大器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

LMK00804B低偏斜、1 至 4、多路复用差动/LVCMOS 至 LVCMOS/TTl 扇出缓冲器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA191低功耗、36V e-trim CMOS 精密放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS731具有反向电流保护和使能功能的 150mA、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS791具有使能功能的 100mA、低噪声、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于无线传感器的低功耗、低噪声 24 位 AFE 参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 8月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频