TIDA-01063

采用 PCB Rogowski 线圈传感器的高精度交流电流测量参考设计

TIDA-01063

设计文件

概述

TIDA-01063 是用于电流感应的参考设计,能够使用 PCB Rogowski 线圈传感器以极低的系统 BOM 成本实现宽测量范围的出色线性。得益于 20 MHz 的超高带宽和 50 ns 的快速趋稳时间,PCB Rogowski 传感器对于隔离式电流测量非常有利。INA188 具备自动置零、12nV/√Hz 噪声密度,适合针对 1000 A 的全电流范围实现 12 位系统分辨率。利用简单的 IIR 数字集成算法和可扩展的采样率,可以实现更好的幅度和相位响应。

特性
  • 0.058% 非线性(最小二乘方最佳拟合直线)
  • 20 MHz 的超高传感器带宽
  • 0.2% 的非校准精度
  • 50 ns 的理论稳定时间
  • 无磁芯饱和
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBV4A.PDF (1704 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM37.PDF (373 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRM36.PDF (81 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM34.PDF (173 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM33.ZIP (1328 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC92.ZIP (408 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM35.PDF (822 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM38.PDF (321 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

仪表放大器

INA18836V、零温漂、轨到轨输出仪表放大器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM2776开关电容器反相器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20258ppm/°C 温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 High Accuracy AC Current Measurement Using PCB Rogowski Coil Sensor Design Guide (Rev. A) 2016年 7月 5日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00753 采用电流互感器的三相交流电流测量参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频