TIDA-01182

具有自动音频控制 1S1P BMS 的便携式音频放大器参考设计

TIDA-01182

设计文件

概述

高性能 10W(每个扬声器 5W)便携式音频放大器,包括为 D 类音频放大器中的便携式音频放大器实施 BMS(电池管理解决方案)所需的一切(包括用于 1S1P 18650 2400mAh 锂电池的充电器、电量监测计和保护装置)。通过使用高效电源稳压器、D 类放大器和适当的电池管理,获得更长的运行时间。

特性
  • 高性能 10W(每个扬声器 5W)便携式音频放大器
  • 包括便携式音频放大器的电池管理解决方案所需的一切(用于 151P 18650 锂电池的充电器、电量监测计和保护装置)
  • D 类音频放大器 0.01% THD
  • 高效率和适当的电池管理技术延长了播放时间
  • 超低功耗 MSP430 微控制器
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCL1.PDF (13752 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRP70.PDF (1310 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRP71.PDF (80 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP72.PDF (500 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP74.ZIP (1721 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD09.ZIP (2834 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP73.PDF (2934 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM34812.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

PCA93062 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、5.5mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17578Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、9.3mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5735具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TPA3004D2具有音量控制功能的 12W 立体声、8.5V 至 18V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF
电池保护器

BQ2970锂离子/锂聚合物高级单节电池保护器 IC 系列

数据表: PDF
电池充电器 IC

BQ25895支持高输入电压和 3.1A 升压、支持 HVDCP 功能的 I2C 单节 5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ27426带有预编程化学成分的单节电池系统侧电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10MSPS)

DAC081C085具有 I2C 兼容接口和外部参考的 8 位微功耗 DAC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS782-Q1具有使能功能的汽车类 150mA、毫微级 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Portable Audio Amplifier With Auto Audio Control 1S1P BMS Reference Design 2016年 12月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频