TIDA-01230

具有集成信号和电源的隔离式 RS-232 参考设计

TIDA-01230

设计文件

概述

TIDA-01230 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 RS-232 通信。该参考设计包含一个带有集成电源的增强型数字隔离器和一个 RS-232 通信收发器。

特性
  • 小型组合解决方案(略大于 ISOW7842 器件封装)
  • 单电源解决方案(接口侧不需要单独的电源)
  • BOM 成本降低
  • 可扩展至其他 RS-232 收发器
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCT3.PDF (1093 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQA4.PDF (185 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQA5.PDF (66 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQA6.PDF (121 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQA8.ZIP (291 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD98.ZIP (297 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQA7.PDF (448 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-232 收发器

TRS3122E具有逻辑电源引脚和 +/-15kV IEC-ESD 保护的 1.65V 至 5.5V 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器引脚

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7840具有集成电源的四通道、4/0、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7841具有集成电源的四通道、3/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7842具有集成电源的四通道、2/2、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7843具有集成电源的四通道、1/3、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7844具有集成电源的四通道、0/4、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Isolated RS-232 With Integrated Signal and Power Reference Design 2017年 3月 15日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00892 具有集成信号和电源的隔离式 RS-485 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频