For more information on the TI Design TIDA-01369: Request now
TIDA-01369
具有低电压 MCU 核心轨的宽输入电压受监控型多轨电源参考设计
TIDA-01369
概述
TIDA-01369 参考设计是一款专为锁步双核心微控制器 (MCU) 供电的电源设计,具有功能安全架构,用于将单级汽车电池或工业直流电源的电压调低。该设计支持多家供应商生产的 MCU。MCU 的核心和 I/O 轨受到监测:如果发生故障,系统将通过硬件复位输出信号禁用 MCU,并在恢复正常运行后,向 MCU 报告锁存故障状况。该参考设计突出了以下三款 TI 产品之间的互补功能:TPS653850-Q1 电源管理 IC (PMIC)、TPS57160-Q1 同步直流/直流降压转换器、TPS3700-Q1 过压和欠压监控器。
特性
- 支持各种锁步双核 MCU 的电源和定序要求
- 低压 MCU 内核电压轨,在 5mA 到 1.5A 负载范围内具有 3% 的电压波纹
- 专为 Hercules TMS570xxxxx 产品系列而优化
- 具备锁存故障状况的 MCU 的监控器与复位信号
- 可在 2.6V 到 36V 的宽输入电压范围内运行(汽车电池或工业电源的理想之选)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)