TIDA-01382

具有线性温度折返功能的汽车日行灯 (DRL) LED 驱动器参考设计

TIDA-01382

设计文件

概述

TIDA-01382 参考设计是一种适用于日间行车灯 (DRL) 的高精度脉宽调制 (PWM) 调光解决方案,具有无需微控制器 (MCU) 即可实现热折返的特性。该设计包括电磁干扰 (EMI) 滤波、电磁兼容 (EMC) 滤波、电压调节(并联稳压器)、热折返、高精度时钟生成和 LED 驱动器等关键外设。

特性
  • 具有用于 LED 保护的线性热折返
  • 精度为 2% 的高精度 PWM 信号
  • 专为冷启动、负载突降和电池反相运行情况而设计
  • 效率经优化的设计
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUCL3.PDF (2241 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQ29.PDF (429 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQ30.PDF (74 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ31.PDF (267 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ33.ZIP (842 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD83.ZIP (505 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQ32.PDF (1262 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TL431-Q1汽车类可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT87-Q1具有 -13.6mV/°C 增益的汽车类 ±2.7°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPS92691-Q1具有轨到轨电流检测放大器的汽车类多拓扑 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2377-Q1通过汽车认证的轨到轨输入/输出、低噪声、5MHz CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Driving DRL LEDs With Thermal Foldback Design Guide PDF | HTML 2017年 2月 24日
技术文章 How to use temperature sensors to achieve linear thermal foldback in automotive LE PDF | HTML 2017年 3月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频