具有 IO-Link 的超声波距离传感器参考设计

(正在供货) TIDA-01386

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

该参考设计采用了适合 M12 外壳的超声波距离传感器(由于其高集成度和优化的布局)。该设计提供一个 IO-Link 接口,以便与系统控制进行通信,进而支持工业 4.0。超声波传感器用于独立于物体颜色、透明度或表面特性以及周围环境检测或测量物体的距离。超声波传感器能够用于工厂和制炼厂等严苛环境。

特性
  • 外形小巧:M12
  • IO-Link 接口
  • 距离范围:
    • 10cm 至 30cm (300kHz)
    • 30cm 至 5m (58kHz)
  • 分辨率:
    • 约 1mm (300kHz)
    • 约 1cm (58kHz)
  • 非接触式检测与测量

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5166  LM5166/-Q1 3.5V 到 60V 输入、500mA 输出同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR5959  Wolverine 混合信号微控制器  MSP430 超低功耗 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
PGA460  超声波信号处理器和传感器驱动器  专用传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TIOL111  具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TVS3300  33V 平缓钳位浪涌保护器件  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5166 下载 下载
MSP430FR5959 下载 -
下载 下载
PGA460 下载
TIOL111 下载 -
TVS3300 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1954 2017年 9月 28日 下载英文版本
白皮书 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 693 2017年 10月 5日
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 57 2018年 1月 17日
ZIP 443 2017年 9月 27日
ZIP 922 2017年 9月 27日
PDF 842 2017年 9月 27日
PDF 135 2017年 9月 27日
PDF 245 2017年 9月 27日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs