TIDA-01392

具有高达 100MHz PCLK 的 12 位原始视频输出的汽车 130 万像素摄像头模块参考设计

TIDA-01392

设计文件

概述

适用于 ADAS 应用的摄像头模块空间可能非常受限。TIDA-01392 包含一个 130 万像素成像仪、一个 1.9Gbit/s 串行器和一些必需的电源。所有这些功能都包含在 20mm × 20mm 的 PCB 设计中。此摄像头模块参考设计还通过一根 50Ω 同轴电缆合并了数字视频、电源、摄像头控制和诊断信号,从而简化了通信。

特性
  • 10 位或 12 位 (100MHz) 视频输入
  • 所有器件均符合 AEC Q100 (-Q1) 标准
  • 适用于 ASIL B 应用的诊断和内置自检 (BIST)
  • 电源开关频率大于 1700kHz,以避免调幅波段干扰
  • 电源解决方案经过优化,通过选用无需外部电路的器件来最大限度地节省空间
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU283A.PDF (5248 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS06A.PDF (321 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRS07A.PDF (91 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS08A.PDF (108 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS10A.ZIP (510 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDO7A.ZIP (3224 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS09A.PDF (724 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS62172-Q1采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB933-Q1适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV70018-Q1具有使能功能的汽车类、300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器,1.8V 输出

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799-Q1具有使能功能的汽车类 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 How to power next-generation ADAS camera modules PDF | HTML 2018年 9月 11日
设计指南 具有高达100MHz PCLK 的12 位原始视频输出的汽车130 万 像素摄像头模块参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018年 3月 8日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00421 采用 OV10640、DS90UB913A 并实现同轴供电的汽车类 1.3M 摄像头模块参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频