TIDA-01399
50W、120V 交流离线、LED 驱动器、无磁性、LED 普通照明参考设计
TIDA-01399
概述
本参考设计使用 TPS92410 和 TPS92411,输出功率为 50W,可实现大面积照明,且所有元件都集成在单个印刷电路板 (PCB) 上。此设计使用四个 TPS92411 级,可在上升和下降交流电整流波形中支持 16 种不同的开关状态,从而优化电流调节 MOSFET 余量。TPS92410 允许单调模拟调光在关闭电流调节器之前下降至 3%。此设计包含电磁干扰 (EMI) 滤波器(不含磁性材料),旨在满足 FCC 第 15 部分第 47 条 B 类传导要求。
特性
- 采用无磁性器件的非隔离式 120V 交流离线 LED 驱动器
- 效率:86.5%
- 功率因数:0.97
- THD:10.5%
- 经过 FCC 第 47 篇第 15 部分的 B 类测试的 EMI
- 用于功率因数校正的电流稳压器以及用于线路调节的乘法器
- 支持简单的 NTC 热折返
- 使用关断功能将单调模拟调光降至 3%
- 使用 TSNS 输入进行更深层次的调光
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | TPS92410/411 50W、120V 交流离线、LED 驱动器(采用 LED 通用照明所需的无磁性器件) (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2017年 10月 27日 |