TIDA-01406

能效较高的隔离式 CANopen 接口参考设计

TIDA-01406

设计文件

概述

CAN 和 CANopen 是传统现场总线协议,适用于工厂自动化中的许多应用。只要高电压有可能损坏终端设备,就需要隔离器件。现今的智能工厂利用多个高效节能的自动化节点。该参考设计包含了 ISO1050 和 SN6501 器件,构建为 BeagleBone Black CAPE。此外,可以利用现有 Linux 软件基础架构在 BeagleBone Black 开发板上轻松对该设计进行测试。

特性
  • 具有 ISO1050 的隔离式 CAN 收发器参考设计
  • 高效节能,具有变压器驱动器 SN6501
  • 采用 DUB 封装的 2.5kV 隔离(本 TI 参考设计所用)和采用 DW 封装的 5kV 隔离
  • BeagleBone Black CAPE 外形
  • CAN 总线地址、CAN 总线速度旋转开关和 CAN 状态 LED
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU272A.PDF (1193 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQC4.PDF (402 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQC5.PDF (70 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQC6.PDF (332 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQC8.ZIP (170 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDA3.ZIP (315 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQC7.PDF (1541 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD2E007适用于交流信号数据接口的双通道 10pF、±13V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
I2C 通用 I/O (GPIO)

TCA9534A具有中断和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC3G06具有漏极开路输出的 3 通道、1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式 CAN 收发器

ISO1050隔离式 5V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 用于PLC 和通信模块的节能及隔离式CANopen 接口 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 10月 20日
技术文章 Industrial Communications: CAN you do IEC 61131-3 PLC programming with BeagleBone? PDF | HTML 2017年 4月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频