适用于 HVAC 压缩机的汽车类高电压高功率电机驱动器参考设计

(正在供货) TIDA-01418

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

该无刷直流 (BLDC) 电机参考设计通过使用后跟分立式绝缘栅极双极晶体管 (IGBT) 半桥的 UCC27712-Q1 高侧和低侧栅极驱动器来控制汽车 HVAC(暖通空调)压缩机。该参考设计使用了 TI 的 InstaSPIN 软件,其中包含三相电机控制算法。设计人员可通过在 Piccolo 微控制器 (MCU) 的只读存储器 (ROM) 中使用专门的库来启用该算法,该算法还为无传感器(速度和扭矩)电机控制应用的设计人员提供了专家级工具。

特性
  • 低电压侧可承受高达 45V 的电压以及电池反向和负载突降的情况(12V 系统)
  • 使用有源“米勒钳位”和过流检测电路提供过流和误导通保护
  • 隔离式 CAN 通信接口
  • 隔离式电源
  • 具有 2.5A 峰值输出的非隔离式、低成本、高侧和低侧栅极驱动器
  • InstaSPIN,无传感器扭矩控制算法

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (12)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISO7731-Q1  EMC 性能优异的高速三通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5160-Q1  宽输入 65V、1.5A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMT87-Q1  具有 AB 类输出的 LMT87-Q1 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMV393-Q1  汽车类双路通用低电压比较器  放大器  样片或购买 不可用
OPA365-Q1  汽车类 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 不可用
SN74LVC2G74-Q1  汽车类具有清零和预设功能的单路上升沿 D 类触发器  触发器/锁存器/寄存器  样片或购买 不可用
SN74LVC541A-Q1  汽车类具有三态输出的八路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TCAN1042HGV-Q1  具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV314-Q1  3MHz、低功耗、内置 EMI 滤波器的 RRIO 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMS320F28052F  具有 InstaSPIN-FOC 的 Piccolo 微控制器  C2000 实时控制 MCU  不可用 查看设计套件与评估模块
TPS7B67-Q1  汽车类 450mA 高电压超低 Iq 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27712-Q1  具有互锁功能的汽车类 620V、1.8A、2.8A 高侧低侧栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO7731-Q1 下载
下载
LM5160-Q1 下载 下载
LMT87-Q1 下载
LMV393-Q1 下载 下载
OPA365-Q1 下载 下载
SN74LVC2G74-Q1 下载 下载
SN74LVC541A-Q1 下载 下载
下载 下载
TCAN1042HGV-Q1 下载 下载
下载 下载
TLV314-Q1 下载
下载
TMS320F28052F 下载
TPS7B67-Q1 下载 下载
UCC27712-Q1 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3639 2018年 5月 14日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 3636 2018年 1月 30日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 673 2018年 1月 26日
ZIP 2222 2018年 1月 26日
PDF 2526 2018年 1月 26日
PDF 523 2018年 1月 26日
PDF 74 2018年 1月 26日
PDF 596 2018年 1月 26日
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4678 2018年 11月 29日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs