适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计

(正在供货) TIDA-01480

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

TIDA-01480 参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为 Xilinx Zynq UltraScale+ (ZU+) 系列 MPSoC 器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。

此设计具有可扩展性,能够支持整个 ZU+ 系列的器件:从最基础的具有双核 ARM® Cortex™-A53 应用处理器和双核 ARM® Cortex™-R5 实时处理器的 ZU2CG 器件,到添加了图形处理单元 (GPU) 的 ZUxEG 产品,再到最高配的还包含一个视频编解码器单元和多达 16 个 16.3Gbps 收发器 (MGTH) 的 ZU5EV 器件,均包含在内。

特性
  • 17 个可通过硬件配置的电源轨
  • 轻松更改硬件中的任何输出电压
  • 只需 1 个输入电压
  • 是适用于以下 Xilinx 产品的理想电源:Zynq Ultrascale_ MPSoC(ZU2CG、ZU3CG、ZU4CG、ZU5CG、ZU2EG、ZU3EG、ZU4EG、ZU5EG、ZU4EV、ZU5EV)
  • 小型 3.5" x 2.5" PCB,适合作为原型设计工具使用

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 TIDA-01480.01
(Output Voltage 1)
TIDA-01480.02
(Output Voltage 2)
TIDA-01480.03
(Output Voltage 3)
TIDA-01480.04
(Output Voltage 4)
TIDA-01480.05
(Output Voltage 5)
TIDA-01480.06
(Output Voltage 6)
TIDA-01480.07
(Output Voltage 7)
TIDA-01480.08
(Output Voltage 8)
TIDA-01480.09
(Output Voltage 9)
TIDA-01480.10
(Output Voltage 10)
TIDA-01480.11
(Output Voltage 11)
TIDA-01480.12
(Output Voltage 12)
TIDA-01480.13
(Output Voltage 13)
TIDA-01480.14
(Output Voltage 14)
TIDA-01480.15
(Output Voltage 15)
TIDA-01480.16
(Output Voltage 16)
TIDA-01480.17
(Output Voltage 17)
Vin (Min) (V)4.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.3
Vin (Max) (V)66666666666666666
Vout (Nom) (V).9.91.351.21.83.31.83.3.91.8.851.83.3.675.91.21.8
Iout (Max) (A)12821.71.21.2.21.71.21.2.2241.71.2
Output Power (W)10.87.22.72.042.163.3.36.661.532.16.85.36.661.353.62.042.16
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousLinear RegulatorLinear RegulatorBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousLinear RegulatorLinear RegulatorOtherOtherOtherOther

TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS22920  具有快速输出放电功能的 3.6V,4A,5.3mΩ 负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS51200  具有适用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌/拉 DDR 终端稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS568215  4.5V 至 17V 输入、DCAP3 模式、8A 同步 SWIFT 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS56C215  4.5V 至 17V 输入、12A 同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62067  采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65023  6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65023B  6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS22920 下载 -
TPS51200 下载 下载
TPS568215 下载 下载
TPS56C215 下载 下载
TPS62067 下载 下载
TPS65023 下载 下载
TPS65023B 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2014 2018年 5月 18日
用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1537 2018年 6月 25日 下载英文版本 (Rev.B)
PDF 1538 2017年 12月 18日 下载最新的英文版本 (Rev.B)
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2537 2017年 12月 15日
ZIP 7051 2017年 12月 15日
PDF 4124 2017年 12月 15日
ZIP 2553 2017年 12月 15日
ZIP 354 2017年 12月 15日
ZIP 21791 2017年 12月 15日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 6 )

名称 器件型号 工具类型
TPS22920EVM-002 用于具有启动功能的超低 rON、4A 单通道负载开关的评估模块  TPS22920EVM-002  评估模块和开发板 
TPS51200 吸入/输出 DDR 终止稳压器  TPS51200EVM  评估模块和开发板 
TPS568215 同步降压 SWIFT 转换器评估模块  TPS568215EVM-762  评估模块和开发板 
TPS56C215 12A 同步降压转换器评估模块  TPS56C215EVM-762  评估模块和开发板 
TPS65023B 评估模块  TPS65023BEVM-664  评估模块和开发板 
用于 3MHz、2A 降压转换器的评估模块  TPS62065-67EVM-347  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs