TIDA-01491
具有同轴电缆供电滤波器的汽车摄像头 PMIC 电源参考设计
TIDA-01491
概述
此参考设计具有同轴电缆 (POC) 滤波器网络、中 VIN 同步降压直流/直流转换器和低 VIN 电源管理 IC (PMIC),展示了尺寸为 18mm x 18mm 的典型汽车摄像头电源。该设计使用 Fakra 连接器通过一根同轴电缆进行数据和电力传输,使用低通滤波器网络将数据与负载隔离开来,并提供可通过外部反馈电阻调节的定序输出电压。
特性
- 支持 4.5V 至 17V 输入电压
- 用户可配置电压
- 解决方案尺寸:18mm x 18mm
- POC 滤波器网络
- 摄像头传感器定序电源
输出电压选项 | TIDA-01491.1 | TIDA-01491.2 | TIDA-01491.3 | TIDA-01491.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 2.8 |
Iout (Max) (A) | 1 | .6 | .3 | .3 |
Output Power (W) | 3.3 | 1.08 | .36 | .84 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS62160-Q1 — 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | How to power next-generation ADAS camera modules | PDF | HTML | 2018年 9月 11日 | |||
设计指南 | 具有同轴电缆供电滤波器的汽车摄像头PMIC 电源参考设计 | 英语版 | 2018年 1月 24日 |