TIDA-01508

低于 1W 的 16 通道隔离式数字输入模块参考设计

TIDA-01508

设计文件

概述

此参考设计展示了一种使用 TI ISO121x 器件对 16 个隔离数字输入通道的紧凑型实现方式。本设计不使用隔离电源,并且每个通道可支持最高 100kHz 输入信号 (200 kbit)。16 个通道总共使用的输入功率不到 1W,因此可实现紧凑的布局和极低的热耗散。

特性
  • 16 个数字输入通道,输入电压容差高达 ±60V
  • 只需使用主电源,无需隔离式电源
  • 并行和串行输出选项
  • ±6kV IEC 61000-4-2 ESD 性能
  • 可耐受 ±2kV 浪涌并具有 EFT 突发抗扰能力
  • LaunchPad™ 接头便于快速轻松地进行评估
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU395.PDF (1308 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUP2.PDF (809 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUP3.PDF (94 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUP4.PDF (357 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUP6.ZIP (1514 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEA2.ZIP (703 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUP5.PDF (1734 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
移位寄存器

SN74LV165A并联负载八位移位寄存器

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74LVC1GU04单通道 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
隔离式数字输入

ISO1211用于数字输入模块的单通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器

数据表: PDF | HTML
隔离式数字输入

ISO1212用于数字输入模块的双通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 低于1W 的16 通道隔离数字输入模块参考设计 英语版 2017年 12月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频