硬件
开发套件
CC2650STK — SimpleLink SensorTag
全新的 SensorTag IoT 套件可帮您实现自己的云连接产品创意。现新推出的 SensorTag 包含 10 个采用微型红色封装的低功耗 MEMS 传感器。它可通过 DevPack 实现扩展,因此易于添加您的传感器或传动器。
通过低功耗蓝牙连接到云,在 3 分钟内在线获得传感器数据。SensorTag 开箱即可使用,带有 iOS 和 Android 应用,无需编程经验即可开始操作。
全新的 SensorTag 基于 CC2650 无线 MCU,功耗比此前的低功耗蓝牙产品低 75%。因此,SensorTag 可由电池供电,而且一个纽扣电池可以工作多年。
低功耗蓝牙 SensorTag 包含 (...)
TI.com 上无现货
软件
支持软件
TIDCAC1 — TIDC-SPPBLE-SW-RD Software Patch
TIDCAC1 — TIDC-SPPBLE-SW-RD Software Patch
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | UART to Bluetooth® low energy (BLE) Bridge Design Guide (Rev. A) | 2015年 9月 1日 | ||||
用户指南 | TI Serial Port Service (SPS) | 2015年 6月 19日 |