TIDEP0040

软件无线电 (SDR) 基于 OMAPL-138 的硬件/软件参考设计

TIDEP0040

设计文件

概述

软件定义无线电 (SDR) 是无线基础设施市场上流行的应用。这一硬件参考设计利用 TI DSP 的实时信号处理功能及其通用并行端口 (uPP),以及 TI ADC 和 DAC,为 SDR 算法开发人员提供快速平台,实现算法和解决方案的快速开发和演示。

特性
  • 提供软件定义无线电 (SDR) 平台,其基础为来自 Critical Link, LLC 的 MityDSP-L138F 模块上系统 (SOM),提供用于加速 SDR 应用开发的硬件和软件框架。
  • 同时包含 Xilinx Spartan 6 FPGA 和 TI OMAP-L138 双核处理器,二者为可立即投入生产的 Critical Link MityDSP-L138F 模块上系统 (SOM) 的组成部分。
  • 为基础工业输入和输出卡、ADC 板以及 DAC 板提供源设计文件
  • 为基于 OMAP-L138 的 SOM 提供简便的接口。
  • 提供基于 ARM 的 GUI 软件。
  • 提供示例 uPP 软件。
  • 支持的标准外设包括 ENET、USB、SATA 和 LCD
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA84.PDF (151 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFU7.PDF (241 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFU8.PDF (211 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFU9.PDF (617 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFV0.ZIP (16814 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS54305.5V 至 36V 输入 3A 500kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TFP410165MHz TMDS DVI 变送器/串行器和 Panelbus™ 集成电路

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS232E具有 +/-9V 输出和 +/-15kV IEC-ESD 保护的 5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2041B低电平有效的 0.5A 负载、±25% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

TLK100工业以太网 PHY

数据表: PDF
基于 Arm 的处理器

OMAP-L138低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TLV803具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML
隔离式 CAN 收发器

ISO1050隔离式 5V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
音频 DAC

DSD1791113dB SNR 立体声音频 DAC(硬件控制)

数据表: PDF
音频运算放大器

OPA2134SoundPlus™ 低失真、低噪声精密音频运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Software Defined Radio (SDR) OMAPL-138-Based Reference Platform Design Guide 2015年 6月 26日
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015年 11月 20日
更多文献资料 Emulation Wiki -- In-depth technical and "how-to" articles, FAQs, etc. 2011年 3月 24日

相关设计资源

硬件开发

评估板
ADS5562EVM ADS5562 16 位 80MSPS 模数转换器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频