TIDEP0056

使用 BeagleBone Black 中的 PRU-ICSS 进行热敏印刷的参考设计

TIDEP0056

设计文件

概述

可编程实时单元 – 工业通信子系统 (PRU-ICSS) 是 AM335x SoC 的多功能组件,可用于实时、确定、快速的 GPIO 控制,即使运行的是不确定性操作系统时也可实现此控制。此参考设计提供了 PRU-ICSS 的一个具体用例和实施方案,即直接控制热敏打印机模块。此设计中包括用于 ARM 到 PRU 通信、实时 GPIO 引脚控制(驱动热敏打印头元件和步进电机)和 PinMux 配置的 C 代码示例。

特性
  • 使用 PRU-ICSS 直接合成步进模式
  • 突出 Linux 到 PRU-ICSS 通信
  • RPMsg 和 remoteProc 框架的示例用法
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB30.PDF (3404 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDCBS3.ZIP (4270 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKC1.ZIP (199 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKC2.PDF (209 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKC3.ZIP (1488 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBS2.ZIP (35 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Multivibrator one-shots

SN74LVC1G123具有施密特触发输入的单路可再触发单稳态多谐振荡器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74AHC084 通道、双输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC244A具有三态输出的 8 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器

数据表: PDF
基于 Arm 的处理器

AM3358Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
或门

SN74AHC1G32单通道、双输入、2V 至 5.5V、高速 (9ns) 或门

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G332单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF
步进电机驱动器

DRV8833具有电流调节功能的 10.8V、2A、双通道 H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM10853A、29V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Thermal Printing With the PRU-ICSS on the BeagleBone Black Design Guide 2015年 11月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频