硬件
TMDSICE3359 — AM3359 工业通信引擎
AM3359 工业通信引擎 (ICE) 开发平台适用于特别注重 Sitara AM335x ARM® Cortex™-A8 处理器工业通信功能的系统
AM335x ARM Cortex-A8 处理器集成了可编程实时单元 (PRU) 以实现各种工业自动化设备中使用的实时通信技术。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。
TMDSICE3359 是 TMDXICE3359 和 AM3359 量产芯片的改进版本,显著改善了以下特性:
- 可控制 PRU 或双端口 GbE 交换机的以太网端口
- 板载 OLED 显示
- DDR3 存储器
- 支持高达 32Mb 的更大 NOR 闪存
- 工业通信模块
- (...)
BOOST-DRV8711 — 支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack
The BOOST-DRV8711 is 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFETTM Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be repurposed as a dual (...)
软件
TIDCD07 — TIDEP0061 Simple Open Real-Time Ethernet With PRU-ICSS Software
TIDCD07 — TIDEP0061 Simple Open Real-Time Ethernet With PRU-ICSS Software
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 4-Axis CNC Router With 250-kHz Control Loop Reference Design | 2017年 1月 20日 | |||
白皮书 | Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) | 2020年 6月 17日 | ||||
白皮书 | Enabling robots to achieve new levels of factory automation | 2017年 3月 21日 | ||||
技术文章 | New simple open real-time Ethernet (SORTE) protocol supports 4µs cycle time | PDF | HTML | 2016年 11月 21日 | |||
更多文献资料 | Emulation Wiki -- In-depth technical and "how-to" articles, FAQs, etc. | 2011年 3月 24日 |