TIDM-NFC-CE
近场通信 (NFC) 卡仿真参考设计
TIDM-NFC-CE
概述
此近场通信 (NFC) 参考设计提供了使用 TRF7970A NFC 收发器实现 NFC 卡仿真应用的固件示例。此参考设计提供少量易于使用的应用编程接口 (API),让用户快速实现 NFC 卡仿真功能。随附的文档、硬件和示例 C 代码允许设计人员使用 MSP430 快速开发 NFC 卡仿真应用或轻松移植到其他精心挑选的 MCU。此设计中所述的示例代码可从设计指南中下载。
特性
- 与最常见的支持 NFC 功能的设备之间实现了业经证实的互操作性
- 支持对 NDEF 格式的 RTD(适用于 4A 类和 4B 类标签平台)进行仿真
- 包括易于使用的 GUI,可在各 NFC 模式之间选择
- 提供灵活的固件结构,用于提供可配置的 NDEF 消息
- 适用于 MSP-EXP430F5529 和 MSP-EXP430F5529LP 的版本
- 此参考设计已经过测试,并包含固件(及 GUI)、原理图和用户指南。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | NFC card emulation using the TRF7970A (Rev. B) | PDF | HTML | 2019年 3月 13日 |