TIDM-NFC-RW

近场通信 (NFC) 读/写器参考设计

TIDM-NFC-RW

设计文件

概述

此近场通信 (NFC) 参考设计提供了使用 TRF7970A NFC 收发器实现 NFC 读/写器应用的固件示例。此参考设计提供了大量易于使用的应用编程接口 (API),可使用户快速实现 NFC 读/写器功能。随附的文档、硬件和示例 C 代码允许设计人员使用超低功耗 MSP430/MSP432 MCU 开发 NFC 读/写器应用或轻松移植到其他精心挑选的 MCU 中。

特性
  • 能够读取和写入 NFC 类型 2、3、4A、4B 和 5 标签平台
  • 针对每个受支持的 NFC 标签平台提供如何正确读取和写入 NDEF 格式的 RTD 的示例
  • 包括易于使用的 GUI,可在各 NFC 模式之间选择
  • 提供灵活的固件结构,支持可配置的 NDEF 和定制专有应用程序
  • 适用于 MSP-EXP430F5529、MSP-EXP430F5529LP 和 MSP-EXP432P401R 的版本
  • 此参考设计已经过测试,并包含固件(及 GUI)、原理图和用户指南
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRJD2.ZIP (204 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJD3.PDF (282 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJD4.PDF (290 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJD5.PDF (201 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJD7.ZIP (221 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBK5.ZIP (715 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJD6.PDF (385 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他无线产品

TRF7964ATRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7970A多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS61222具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、5V 固定输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 NFC active and passive peer-to-peer communication using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 13日
应用手册 NFC/HF RFID reader/writer using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 13日
应用手册 NFC card emulation using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 13日
应用手册 TRF7970A NFC Reader Antenna Multiplexing 2016年 5月 9日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-NFC-CE 近场通信 (NFC) 卡仿真参考设计 TIDM-NFC-P2P NFC 主动和被动点对点通信参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频