TIDM-RF-SENSORNODE

用于 6LoWPAN 和 2.4 GHz 应用的 RF 传感器节点开发平台

TIDM-RF-SENSORNODE

设计文件

概述

射频传感器节点平台旨在用作 6LoWPAN 和 2.4 GHz 应用的微型开发平台。此平台有三种板载传感器,其中包括一个 3 轴加速器、一个温度传感器和两个光传感器。射频传感器节点平台可作为独立传感器节点,也可与 PLC(电力线通信)板或射频接口板配对形成混合节点。射频节点支持 2.4GHz 射频协议,其中包括 6LoWPAN 或 ZigBee®。由于节点之间的链路可以是有线和/或无线的,因此混合网络可以提供比传统节点更优的可靠性和抗噪声能力。

特性
  • 板载 3 轴加速计、温度传感器和光传感器允许多参数感应
  • 低功率 MCU 和射频收发器有助于实现更长的电池寿命
  • 高效率电荷泵允许低功率 (1.2V) 运行
  • USB 和 JTAG 接口允许板载编程和调试
  • 2.4GHz/6LoWPAN 射频解决方案的小型开发平台
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU240.PDF (969 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDC300.ZIP (35767 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR432.PDF (141 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR431.ZIP (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F5438A具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS60300具有开漏电源正常状态输出的单节电池至 3.3V、20mA 双输出、高效电荷泵

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2520第二代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 无线收发器

数据表: PDF
数字温度传感器

TMP106采用 WCSP 封装、具有 I2C/SMBus 接口和警报功能的 ±2°C、2.7V 至 5.5V 数字温度传感器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS727具有使能功能的 250mA、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS229013.6V、0.5A、78mΩ、22nA 泄漏负载开关

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 RF Sensor Node Platform for 6LoWPAN and 2.4 GHz Applications Design Guide 2014年 2月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频