TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC

三相无刷/PMSM(永磁同步电机)高电流电机控制解决方案

TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC

设计文件

概述

此参考设计展示的电机控制解决方案用于运转三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC)(通常称为“永磁同步 (PMSM)”)电机,这些电机采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器和 DRV8302 三相电机驱动器。它提供三个半桥驱动器,每个驱动器能够驱动两个 N 型 MOSFET,一个用于高侧,一个用于低侧。它支持峰值达 2.3A 的灌电流和 1.7A 的拉电流,只需单一电源即可提供 8V 到 60V 的宽电压范围。此参考设计采用高性能、高能效且具有成本效益的平台,可加速开发过程以缩短上市时间。其应用范围包括 CPAP 和泵、电动自行车、电动踏板车、医用泵和钻机、电动工具及机器人技术。

此参考设计是一个高性能、高能效且具备成本效益的无传感器磁场定向控制 (FOC) 和有传感器/无传感器梯形换向平台,可加速开发过程以缩短上市时间。此参考设计基于 DRV8302 评估套件。

特性
  • 工作电源电压 8V–60V
  • 2.3A 灌电流和 1.7A 拉电流栅极驱动电流能力
  • 具有可调增益和偏移的集成双路电流放大器
  • 集成降压转换器支持高达 1.5A 外部负载
  • C2000 Piccolo TMS320F283035 MCU 对三相电机进行数字控制
  • 全功能评估板包括软件、硬件设计文件、快速入门图形界面和分步说明文档

注意:此电路板的软件可在 controlSUITE™ 软件包中找到。通过 ti.com/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools”->“Motor”下的“DRV830x-HC-Kit High Current 3PH BLDC/PMSM”。

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR741A.PDF (179 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLOC292.ZIP (2454 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR814.PDF (199 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8302具有降压稳压器和电流分流放大器和硬件接口的最大 65V 三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28035具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28035-Q1具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
N 沟道 MOSFET

CSD18540Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
更多文献资料 DRV830x-HC-C2-KIT How to Run Guide 2014年 6月 16日
应用手册 Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors Using BEMF Integration 2014年 4月 29日
用户指南 DRV830x-HC-C2-KIT Hardware Reference Guide 2014年 4月 29日
更多文献资料 DRV830x Digital Motor Control Kit Quick Start Guide 2011年 8月 1日
应用手册 Sensorless Field Oriented Control of 3-Phase ... (DRV830x-HC-C2-KIT) 2011年 3月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频