TIDM-TWOPHASEMETER-I2040

低成本两相电表

TIDM-TWOPHASEMETER-I2040

设计文件

概述

此设计实现了低成本两相电表系统。这一双芯片解决方案具有用于计算计量参数的计量处理器,另外还有一个主机 MCU 可以驱动板载 LCD、附加通信模块和 USB 设备。计量和主机 MCU 之间的隔离式通信由板载隔离器提供支持。

特性
  • 达到 1 类精确度的低成本两相电表
  • TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率及电量、RMS 电流和电压、功率因数以及线路频率
  • 基于 PC 的 GUI 可用于校准和查看电能计量参数
  • 用于主机 MCU 的隔离式通信选项
  • 主机 MCU 可以驱动分段式 LCD 显示屏以及采用无线通信标准(如 ZigBee®、Wi-Fi®、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g)的附加通信模块。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU185A.PDF (3178 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAY4.PDF (128 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAY5.PDF (244 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAY6.ZIP (257 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC674.ZIP (243 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAY7.ZIP (459 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS54013.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6638具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430I2041具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7220A双通道、TTL、2/0、1Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7221A双通道、TTL、1/1、1Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 低成本单相或两相隔离式电量测量参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 5月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频