TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT

超声波水流测量参考设计

TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT

设计文件

概述

超声波水流测量系统非常适用于在低至 1.4 gpm 的宽流量范围中进行高精度的测量。该设计基于带分离的模拟组件的单个 MCU。它使用了一种独特的专有算法,该算法能改善很多种操作条件下的流量测量的稳健性和性能。该设计完全兼容用于无线 AMI 网络的 TI RF 插入式评估模块。

特性
  • 超低功耗,电池使用寿命可达 20 年
  • 基于 ADC 的方法,符合 ISO 4064-1 EEC 适用规范
  • 可耐受信号振幅变化 – 不受接收的信号振幅的影响
  • 利用优化的信号处理实现低功耗实施
  • 支持 Sub-1GHz 和 2.4GHz RF 无线通信模块
  • 集成式低功耗段 LCD 控制器
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA10A.PDF (2151 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGU8.PDF (57 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGU9.PDF (99 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGV0.PDF (91 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGV2.ZIP (214 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAV9.ZIP (81 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCAW0.ZIP (129 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGV1.ZIP (399 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR6972具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4521极低功耗轨到轨输出全差动放大器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74LVC2T45具有可配置电压转换和三态输出的 2 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

TS5A63157具有过充和下冲保护的 5V、2:1 (SPDT)、单通道通用模拟开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Ultrasonic Water Flow Measurement Design Guide (Rev. A) 2015年 7月 6日
技术文章 Go differential to differentiate your precision design PDF | HTML 2016年 8月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频