TIOL1115EVM

TIOL1115 IO-Link 收发器评估模块

TIOL1115EVM

立即订购

概述

借助 TIOL1115 EVM,用户能够评估 TI 的 TIOL111x 系列 IO-Link 收发器。该 EVM 包括提供完整 IO-Link 功能和片上 5V LDO 的 TIOL1115。借助整个 TIOL111 系列的引脚到引脚兼容性,EVM 还可以支持 TIOL111(无 LDO)或 TIOL1113 (3.3V LDO)。该 EVM 还能够测量和监控包括 L+、L-、CQ、TX、RX 等在内的众多信号,同时还能够通过板载电位器调整器件输出电流。虽然 TIOL111 系列器件包括片上 ESD (IEC61000-4-2) 和浪涌保护,可消除或减小任何 TVS 二极管尺寸,但还提供这些二极管的焊盘以进行修改,从而满足用户要求。

特性
  • 支持具有 5V LDO 的 TIOL1115 IO-Link 收发器
  • EVM 可支持 TIOL1115、TIOL1113 或 TIOL111 IO-Link 收发器
  • 可通过板载 POT 配置输出电流
  • 用于测量单个信号和监控活动的接头和 LED
  • 多个设置选项和可能的配置

  • TIOL1115EVM PCB

IO-Link 和数字 I/O
TIOL111 具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器 TIOL1113 具有集成浪涌保护功能和 3.3V LDO 输出的 IO-Link 器件收发器 TIOL1115 具有集成浪涌保护功能和 5V LDO 输出的 IO-Link 器件收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TIOL1115EVM — TIOL1115 IO-Link 收发器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules 2017年 7月 27日
数据表 具有集成浪涌保护功能的 TIOL111、TIOL111x IO-Link 器件收发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 8月 23日
证书 TIOL1115EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频