TLV62084EVM-828

针对 TLV62084 6V 输入、2A 输出降压转换器的评估模块

TLV62084EVM-828

立即订购

概述

TLV62084EVM-828 旨在用于帮助用户轻松评估和测试 TLV62084 的操作和功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.2V 的调节输出电压,输出电流最高为 2A。TLV62084 采用小型 2.0 x 2.0mm² SON 封装。

特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 输出电流为 2A
  • 100% 占空比,以实现最低压降
  • 输出放电功能
  • 电源良好输出
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TLV62084 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV62084EVM-828 — 针对 TLV62084 6V 输入、2A 输出降压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TLV62084AEVM-828 Evaluation Module 2016年 9月 28日
证书 TLV62084EVM-828 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频