TLV70728EVM-612

用于 200mA、低 IQ、低压降稳压器的 TLV70728EVM-612 评估模块

TLV70728EVM-612

立即订购

概述

TLV70728EVM-612 是一块完全组装并经过测试的电路板,用于评估便携式设备的 TLV70728 200mA、低 IQ、低压降稳压器。TLV70728EVM-612 提供单一的 2.8V 稳压输出。

特性
  • 超低压降:电流为 150mA 时,压降为 280mV
  • 0.5% 典型准确度
  • 35uA 的低 IQ
  • 提供 0.7V 至 3.6V 的固定输出电压
  • 高 PSRR:频率 1kHz 时为 70dB
  • 借助 0.47uF 的高效电容实现稳定
  • 过流保护
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV707 具有使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 TLV742P 200mA 低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV70728EVM-612 — TLV70728 200mA 低 Iq 低压降 (LDO) 稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TLV70728EVM-612 User's Guide 2010年 12月 21日
证书 TLV70728EVM-612 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频