TLV73312PEVM-643

TLV73312 低压降稳压器 EVM

TLV73312PEVM-643

立即订购

概述

The TLV73312PEVM-643 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV73312 300mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特性
  •  1% Typical Accuracy
  •  Very Low Dropout: 250 mV (typ) @ 300 mA
  •  Low Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  •  Ultra-small package: 1x1 SO
  •  Low Iq: 34 uA
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV733P 具有使能功能的 300mA、低 IQ、低压降无电容稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV73312PEVM-643 — TLV73312 低压降稳压器 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TLV73312PDQN-643 Evaluation Module 2014年 10月 2日
数据表 TLV743P 300mA 低压差稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 8月 27日
证书 TLV73312PEVM-643 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频